(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Swing Ball SWB Type G-Body Series (Part Number)

Swing Ball SWB Type G-Body Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,440,458VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tool with excellent wear-resistance

Part Number
SWBM4050C508
SWBM5060C508
SWBS4050C508
SWBS5060C508
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension R
(mm)
Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Supported tips (main cutting edge) Supported tips (auxiliary cutting edge) Supported tips (peripheral cutting edge)

20,360,790 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 40250150502018°36.9170SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

22,876,370 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50250-6025-46.8170SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

19,440,458 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 40200100502018°36.9120SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

20,790,281 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50200-6025-46.8120SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Side / Groove Mounting Method With handle Shank diameter (d)(mm) 50.8
Dimensions ℓs(mm) 80 Type Combination Shank Machining Application Details Curved-surface machining
Details Type Fig.5 Number of tips for use (main blade) 1 Number of tips for use (sub-blade) 1
Number of tips for use (outer circumference blade) 2