(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Solid Ball-End Mill for Graphite GF-SBL Type

Solid Ball-End Mill for Graphite GF-SBL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,715,106VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Part Number
GF-SBL2020
GF-SBL2030
GF-SBL2050
GF-SBL2060
GF-SBL2080
GF-SBL2100
GF-SBL2120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)

3,715,106 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 11010042

3,715,106 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.51510043

5,175,290 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2.53012065

5,583,263 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 33015066

6,592,441 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 44015088

8,117,168 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5501801010

10,157,440 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6552001212

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated R Precision(μm) 0~-40 Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove
Features 2-Flute, 15° Torsion Angle, Long Type With/Without Torsion Yes (15°)