(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Kanon] Caliper E-PEAK

[Kanon] Caliper E-PEAK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,863,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Evolution of calipers (leading to reduced measurement time and labor saving).
· Automatically retains the maximum and minimum values.
· The maximum value mode (Max) is useful for measuring inner diameters. The E-PEAK calipers automatically hold the maximum value of the inner diameter.
· Minimum value mode is convenient for outer diameter measurements in hard-to-see places. E-PEAK calipers automatically maintain the minimum value of the outer diameter.

Features

●A caliper that can automatically hold the maximum and minimum values. 
●The material quality is stainless steel(SUS420J2).

Usage

●For pita measurement, outer measurement, inner measurement, and depth measurement.

Specification

●Depth Bar:Yes
●Power Supply: Button Type Silver Oxide Battery(SR44) x 1(accessory)
Part Number
E-PEAK15
E-PEAK20
E-PEAK30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Overall Length
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

4,863,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101 to 1500–15023476403073.8241±0.02170

6,160,078 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 151 to 2000–20028476403073.8291±0.02190

7,456,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 201~3000–300388103644784.8396±0.03280

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Digital Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar Available Solar Panel NA
B(mm) 16 E(mm) 14 Minimum Display Quantity(mm) 0.01
Power Supply SR44 (1 pc.)