(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Kanon] Depth Gauge BSD-P

[Kanon] Depth Gauge BSD-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,898,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for hook measurement for normal holes.
· "Standard Type" Carl Mahr type depth gauge without fine feed, with hook.
· The slider can be replaced to be used as SD-P type

 
Part Number
BSD15P
BSD20P
BSD30P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)
A
(mm)

2,898,726 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0 to 150±0.07140250

3,932,508 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0 to 200±0.07150300

5,151,053 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0 to 300±0.08170400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Depth gauge Display style Analog Output terminal for measuring data: with or without NA
Minimum Read Value 0.05 (39 mm into 20 equal parts) B(mm) 100 C(mm) 10
D(mm) 3 E(mm) 6 F(mm) 12
G(mm) Approx. 10 Features "Standard Type" Carl Mahr type depth gauge without fine feed, with hook. The slider can be replaced to be used as SD-P type.