(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Super Lock Hook

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    5,603,983 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SLH1N
SLH2N
SLH3N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
Mass
(kg)
h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
t3
(mm)
Amount Of Content

5,603,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 140 80 56 298 32 48 65 24 2.5 210 80 28 16 28 1 unit

6,389,034 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 166 105 64 336 38 54 75 32 3.2 236 89 29 18 30 1 unit

6,907,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 169 105 64 339 38 54 78 32 3.4 236 89 31 18 33 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Hook
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Ideal for laying and removing iron planking and for hanging work using a wire rope sling belt.
· The opening is wide, so installing and removing are easy.
· When lifting, the closing lock is automatically engaged, making it safe and secure.
[Applications]
· For laying and removing iron planking
· Can be used as safety hook for direct hosting operations

Part Number
SLH1N
SLH2N
SLH3N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
Mass
(kg)
h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
t3
(mm)
Amount Of Content

5,603,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 140 80 56 298 32 48 65 24 2.5 210 80 28 16 28 1 unit

6,389,034 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 166 105 64 336 38 54 75 32 3.2 236 89 29 18 30 1 unit

6,907,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 169 105 64 339 38 54 78 32 3.4 236 89 31 18 33 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Since the opening is large, it is easy to install and remove.
●When lifting, the closing lock is automatically engaged, it is safe without coming off the workpiece.

Usage

●For transport of the iron plate, construction work and direct lifting work as a safety hook.

Specification

●SPQ(piece):1
●Latch Lock Type

Materials

●Special Alloy Steel

Warning

●When operating the lever, please pay attention not to get your fingers stuck in something.