(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Tap / Drill Set【21 Pieces Per Package】

Hand Tap / Drill Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,661,073VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A set of hand taps and prepared hole drills for general steel
[Applications]
・ Work material: General steel

Usage

●Work Material: Standard Steel

Specification

●Q'ty Per Set(piece):21
●SPQ(set):1

Materials

●Tap: Alloy Steel(SKS2)
●Drill: Alloy Steel(SKH)
Part Number
HTD-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,661,073 VND

1 Pack(s)

21 Pieces Per Package

21 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tap Model Tapping Related Tools Coating Presence None Surface Coating Non-Coated
Sales Format Set Drill Outer Diameter(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 piece each) Tap (Call) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
Set Content Middle Hand Tap: x 7/Upper Hand Tap: x 7/ Lower Hand Tap: x 7/Tap Wrench: 1 Pieces Included(Pcs) 21

Please check the type/dimensions/specifications of the part HTD-21 in the Hand Tap / Drill Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HTD-21 trong chuỗi Hand Tap / Drill Set.