(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Chip Saw (for Polyvinyl Chloride / Plastic)

Chip Saw (for Polyvinyl Chloride / Plastic)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,340,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a multi-purpose type that can cut acrylic, resin and sheet metal

 
Part Number
PT-125
PT-165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Number of Cutting Teeth
(P)
Blade Thickness
(mm)
Maximum Operating Rotational Speed
(rpm)

1,340,593 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1251.6461.29600

1,369,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1651.8601.46000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Vinyl Chloride & Plastic Chip Carbide Blade Designation CB-n
Hole Diameter(mm) 20 Use Resin materials such as PVC, plastic, polycarbonate, epoxy, etc. and thin sheet iron such as metal siding and colored zinc coated steel (1.0 mm or less). Resin, etc. that includes glass fibers cannot be cut.