(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sky Chip Saw (for Woodwork)

Sky Chip Saw (for Woodwork)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      481,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Blade type: staggered surface polished finish
Material: diamond
[Applications]
Circular saw blade for woodworking.
Electric motor used: type 6 / 7 circular saw
Main cutting materials: wood-based building materials

Part Number
TIP-16040
TIP-16540
TIP-18040
TIP-18540
TIP-19040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
JAN Code

481,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1604986362461306

482,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1654986362461252

517,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1804986362461313

488,723 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1854986362461269

489,273 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1904986362461276

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Blade thickness(mm) 1.8 Number of flutes(P) 40
Details Type In Box Specifications Internal Diameter(mm) 20 Application 6 Type/7 Type for Circular Saw
blade type Staggered face polishing finishing Motor for use 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw