(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EMS-08TSET |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
349,403 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
It is extremely thin and ideal for work in narrow and deep spaces.
[Features]
・ The ultra-thin type with a thickness of 1.6 mm is convenient for working in narrow and deep spaces
・ The box-end section has a rising angle of 20 degrees, which makes it easy to work even on a flat surface and is convenient for avoiding obstacles
・ It is a mini type wrench with a chain, so it is convenient to store and carry
[Application]
・ Tightening and loosening hex bolts and nuts
Part Number |
---|
EMS-08TSET |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
349,403 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.