(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
With a flange attached for cutting edges, this single blade is popular for cutting edges and making flush cuts.
work material | Wood | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 40 | Detail Type | Dragon edge cutter (for edge cutting) | Center Hole Diameter(mm) | Screw-In Type |
Compatible Cutting Material | Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood | Compatible Models | Tools | Fluorine | NA |
Slit | NA | JAN Code | 4534587 071093 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KT-YSD-100DX-MG in the Edge Cutter/Meritter (for Adjustable Groove Cutting) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KT-YSD-100DX-MG trong chuỗi Edge Cutter/Meritter (for Adjustable Groove Cutting).