(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

No.3437 Cloth Tape

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    79,241 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3437-50-25-PACK
343720-DB-00-25X25
343720-DB-00-38X25
343720-DB-00-50X25
343720-DB-00-75X25
343720-DB-00-100X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Details Model Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

2,351,368 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 50 Pack type - - 1 Box (30 Rolls)

79,241 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 25 - 375-3247 180 1 Roll

105,154 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 38 - 375-3255 273 1 Roll

124,484 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 50 - 375-3263 360 1 Roll

180,736 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 75 - 375-3271 540 1 Roll

262,979 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 100 - 375-3239 720 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Brown Color
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.24
  • Color Detail
    Cardboard
  • Adhesive Strength
    3.13 N/10 mm (against Stainless Steel)
  • Tensile Strength
    51N/10mm
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Base Material
    Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate)
  • Pressure sensitive adhesive
    Rubber-Based

Product Description

[Features]
· The backing is flexible, adheres securely and is easy to cut, making the tape suitable for a wide range of uses from general packaging to repair work.
[Applications]
· For general packaging.
· For handiwork and repairs.

Part Number
3437-50-25-PACK
343720-DB-00-25X25
343720-DB-00-38X25
343720-DB-00-50X25
343720-DB-00-75X25
343720-DB-00-100X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Details Model Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

2,351,368 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 50 Pack type - - 1 Box (30 Rolls)

79,241 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 25 - 375-3247 180 1 Roll

105,154 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 38 - 375-3255 273 1 Roll

124,484 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 50 - 375-3263 360 1 Roll

180,736 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 75 - 375-3271 540 1 Roll

262,979 VND

1 Piece(s) - 9 Day(s) 100 - 375-3239 720 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1