(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Library, Combination Catalog Case (B4 Type)

Library, Combination Catalog Case (B4 Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for organizing documents and catalogs.
· Note: Partitions are sold separately.

Part Number
B3C834
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 1 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 880 Height (mm) 880 Depth (mm) 400
Product Type Other Maximum Load (kg/unit) 75 Drawer internal dimensions: width x depth x height(mm) 257 x 364 x (Shallow Type 32, Medium Type 45, Deep Type 72)
Drawer combination (B4) shallow 3 Rows 8 Levels Drawer (B4) medium deep 3 Rows 3 Levels Drawer combination (B4) deep 3 Rows 4 Levels
Trusco Code 508-0029 Specifications Shallow drawer: B4-20; Medium drawer: B4-15; Deep drawer: B4-10 Mass(kg) 40.6
Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part B3C834 in the Library, Combination Catalog Case (B4 Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B3C834 trong chuỗi Library, Combination Catalog Case (B4 Type).