(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Road Signs (Within Premise) Indication Signs

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    2,378,339 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
894-24
894-25
894-26
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Triangle (Length of Sides) Indication Surface Amount Of Content

3,163,644 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more P 600 - - 1 pc.

3,163,644 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stop-line 600 - - 1 pc.

2,378,339 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more - 200 600 Single-sided display 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Roadway Signs (for Private Property)
  • Details Model
    Indicator Mark
  • Material (Body)
    Aluminum (normal thread)
  • Mount Specification
    Flat Gusset Type
  • Side(mm)
    600
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

3 types of display content available

Part Number
894-24
894-25
894-26
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Triangle (Length of Sides) Indication Surface Amount Of Content

3,163,644 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more P 600 - - 1 pc.

3,163,644 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stop-line 600 - - 1 pc.

2,378,339 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more - 200 600 Single-sided display 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1