(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

C Surface Vernier Caliper

C Surface Vernier Caliper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,500,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With scale lines calculated based on the Pythagorean theorem, C surface dimensions and welding dimensions can be measured accurately and quickly.
· Vernier scale enables C-surface dimension measurements from 0.1 mm to 15 mm.
[Applications]
· Milling, Weld Beveling, Lathe Machining, Scribing
[Material]
· Main unit: SPHC-P, phosphate galvanizing treatment
· Main Scale: SUS420J2, Silver Plating

Part Number
C15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,500,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special Calipers Special Calipers Shape Other Display Method Vernier (Analog)
Maximum Measuring Length (Adjustment Range(mm) ~ 100 Waterproof Function Not Included With / Without measurement data output terminal Not Included
Depth Bar W / WO Not Included Solar Panel Not Included Measuring Range(mm) 0.1-15 (chamfer angle 45°with external connection angle of 90°)
Minimum Read Value(mm) 0.1 Maximum Read Value(mm) 15 Main Scale t0.5mm
Body t2.3mm Measurement Precision ±C0.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part C15 in the C Surface Vernier Caliper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C15 trong chuỗi C Surface Vernier Caliper.