(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Wagon (SUS304 / 4-Direction Spill-Stopper-Attached)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    10,208,809 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SUS-201A
SUS-201B
SUS-201C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10,208,809 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 600 450 467-6076 12000 1 unit

11,923,227 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 750 450 467-6084 13500 1 unit

16,742,909 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 900 600 467-6092 17700 1 unit

Basic Specifications

  • Height(mm)
    836
  • Maximum Load(kg/unit)
    50
  • Load Capacity Per Shelf(kg/rack)
    25
  • Number of Racks(Rack)
    2
  • Supporting Post Diameter(mm)
    25
  • Features
    Welded structure provides durability. There is a spill stop in four directions. The caster uses a super-quiet caster.
  • Specification Shelf Plate
    4 Way Shelf With Spill Preventer
  • Specification Shelf Plate Adjustment Pitch
    Fixation (Welding Assembly)
  • Specification Anti-Spill Height(mm)
    30
  • Specification Caster
    Swivel Type 100 mm (4 Pieces)
  • Body
    Stainless Steel (SUS304)
  • Caster Metal Parts
    Steel
  • Wheels
    Rubber
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
·Welded construction for durability.
·It has spill prevention on four sides.
·Low noise casters are used.

Part Number
SUS-201A
SUS-201B
SUS-201C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10,208,809 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 600 450 467-6076 12000 1 unit

11,923,227 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 750 450 467-6084 13500 1 unit

16,742,909 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 900 600 467-6092 17700 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1