(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Grade Locker (Part Number)

High Grade Locker

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A stylishly designed frameless locker.
· A high-grade locker with a smart appearance.

 
Part Number
WNULKS4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

-

1 Piece(s) Quote 1 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size For 4 people Width (mm) 900 Height (mm) 1790
Depth (mm) 515 Color White Effective Dimensions per Box: Opening Width(mm) 182
Effective Dimensions per Box: Depth(mm) 478 Effective Dimensions per Box: Height(mm) 1680 Accessory Keys, Mirror with Towel Rack, Umbrella Stand, Water Receptacle, Rack Shelf, Coat Hook, Hanger Pipe
Mass(g) 64200 Specifications Finished product Material SPCC
Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part WNULKS4 in the High Grade Locker series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNULKS4 trong chuỗi High Grade Locker.