(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dry Saver (for Building Materials)

Dry Saver (for Building Materials)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,505,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Grinding concrete, bricks, blocks and stones. By embedding in resin, it suppresses encroachment into concrete and stone materials. Ideal for finishing and flat grinding.

Features

●For finishing grinding.

Usage

●Grinding of hardness construction materials such as concrete, blocks and bricks, etc.
●Working Tool: Disc grinder.

Specification

●Grain Size(#):-
●Outer Diameter x Thickness x Hole Diameter(mm):100 x 4.5 x M10
●SPQ(sheet):10
Part Number
DS-4M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,505,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Concrete and Mortar / Stone / Roofing Tile and Tile Outside Diameter(mm) 100
Blade Thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Detail Type Cup for Grinding Attached Ring(mm) - JAN Code 4936091011112
Features Embedded resin prevents digging into concrete and stone. Ideal for finishing and flat grinding. The Intended Use Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS-4M in the Dry Saver (for Building Materials) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS-4M trong chuỗi Dry Saver (for Building Materials).