(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CS3S Type III Chamfering Cutter (3-Flute), Straight Shank

CS3S Type III Chamfering Cutter (3-Flute), Straight Shank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,069,017VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Three-Flute Type
・ For steel, stainless steel
· All products are TiN coated

 
Part Number
CS3S0610
CS3S1020
CS3S1230
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)

2,069,017 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10464~94062

2,150,765 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 20576 to 1845104

3,003,514 VND

1 Piece(s) Same day 30646~2845124

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN Number of flutes 3