(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
K thermocouple sensor extension cable.
[Features]
·Cable Length: 1m, 5m, 10m.
[Applications]
·For extension of K thermocouple sensor.
Part Number |
---|
MTGP-11-1M |
MTGP-11-5M |
MTGP-11-10M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
675,868 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1000 | ||
1,634,250 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 5000 | ||
2,115,631 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10000 |
Loading...Tải…
Product Type | Other Accessories | Features | Extension Cable |