(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench

Wrench
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      438,684VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
9 types of wrenched for EY tool holders.
·Type: EFS,EKS

 
Part Number
EFS11
EFS16
EFS20
EFS25
EFS32
EKS11R
EKS16R
EKS16S
EKS20R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(g)
Applicable Nut L
(mm)
S
(mm)

954,286 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41NY11M139025

1,065,230 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 54NY16M1911030

1,063,859 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100NY20M2412043

1,106,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 270NY25F3221064

1,245,431 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 360NY32F4025075

438,684 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 68NY11H14/NY12H149517

498,487 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 148NY16H2213525

498,684 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150NY16H2013524

532,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 226NY20H2515530

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories