(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench for Length Adjustment Screw

Wrench for Length Adjustment Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      473,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
6 types of wrenches for coolant seal screws / length adjustment screws (APM type).
·Compatible screws: APM6,APM8-1 (2)/APM10-1 (2)/APM12-1 (2)/APM16-1 (2),APM20-1 (2)/APM25-1 (2)/APM32

 
Part Number
SA7/8
SA10
SA12/13
SA16/20
SA25
SA32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Screw

473,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more APM6/APM7-1、2/APM8-1、2

563,888 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more APM10-1、2

512,847 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more APM12-1、2/APM13-1、2、3

631,469 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more APM16-1、2/APM20-1、2

631,469 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more APM25-1、2

657,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more APM32

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories