(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gas Type Soldering Iron Replacement Tip

Gas Type Soldering Iron Replacement Tip

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    368,528 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GP-101T-2.4C
GP-510RT-2.4C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Conforming trowel Trusco Code Mass
(g)
Contents

368,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more GP-101S 401-3042 13 1 pc.

401,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more GP-510 398-5652 6 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
This is a replacement soldering iron tip for a gas-type soldering iron.
Because it is made of brass, it has good thermal efficiency and is easy to handle.
It can be used approx. 30 seconds after ignition.
[Applications]
It can be used as a replacement item.

Part Number
GP-101T-2.4C
GP-510RT-2.4C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Conforming trowel Trusco Code Mass
(g)
Contents

368,528 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more GP-101S 401-3042 13 1 pc.

401,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more GP-510 398-5652 6 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1