(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Longer cuts due to the adoption of the high hardness tip. Silver fluoride coating reduces the adhesion of adhesives, tars, etc. Laser slit resin embedded "anti-vibration/silent type". Can be used for cutting calcium silicate boards, flexible boards, ceramic siding boards, etc.
Blade Thickness(mm) | 1.6 | Number of Cutting Teeth(P) | 24 | Hardness(HRA) | 93.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 | Blade type | Center Staggered Teeth |