(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

German Fine Max (for Precision Construction)

German Fine Max (for Precision Construction)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      760,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Longer cuts due to the adoption of the high hardness tip. Laser slit resin embedded type "damping silent type" for joinery finishing that produces clean finish. Reduces the adhesion of tar, adhesives, etc. with black fluorine coating and provides a light cutting touch.

Part Number
DF72-190
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

760,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Vinyl Chloride & Plastic Outside Diameter(mm) 190 Blade Thickness(mm) 1.6
Number of Cutting Teeth(P) 72 Hardness(HRA) 92.7 Hole Diameter(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part DF72-190 in the German Fine Max (for Precision Construction) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DF72-190 trong chuỗi German Fine Max (for Precision Construction).