(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Angular Cutter With TAG Handle G2

Angular Cutter With TAG Handle G2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,455,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Brazed Shape Milling Cutter for Dovetail Grooving Can be used for thinning hole processing and the like at the bottom of the table groove

 
Part Number
TAG10060K
TAG1560K
TAG2060K
TAG2545K
TAG2560K
TAG3060K
TAG3545K
TAG3560K
TAG4045K
TAG4060K
TAG5060K
TAG6060K
TAG7560K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of Flutes
(Pieces)
Blade Length
(mm)
Link Diameter (d)
(mm)
Neck Diameter d1
(mm)

38,157,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°10014812404246

4,455,326 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°156045126

4,893,581 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°206047129

5,529,048 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45°2572661610

5,529,048 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°25726121610

6,098,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°30726121612

6,537,033 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45°35856102012

6,537,033 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°35856152012

7,172,503 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45°4093612.52012

7,172,503 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°40936202012

8,618,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°50958202520

11,204,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°601098303222

26,587,156 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60°7513210304234

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering / Horizontal work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single blade, two blades Single Blade
Peripheral Blade Y/N Included Tool Material Type Carbide Coating Y/N None
Coating Type Non-Coated