(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Full Cut Mill FCM Arbor Type

Full Cut Mill FCM Arbor Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,170,261VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Exhibits amazing cutting performance with No. 40 machining as well as composite machines, and also supports new standard FMH type face mill arbors

 
Part Number
FMH22-FCM50115-40
FMH22-FCM63116-40
FMH27-FCM80116-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
D1
(φ)
L2
(mm)
Mounting Section I.D. d
(φ)
W
(mm)
Mass
(g)
Compatible Tip Model

9,170,261 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50405204762210.4500ARG4011□□

10,330,440 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 63406204762210.4700ARG6311□□

13,189,450 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 80506226072712.41200ARG8011□□

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Side / Groove Mounting Method Arbor Details Type Arbor Type
Effective cutting edge length ap(mm) 11