(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook FK Wrench

Hook FK Wrench
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      458,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Hook-type FK wrench with swing-adjustable RA holder for new high-power milling chucks.

 
Part Number
FK45-50L
FK52-55
FK58-62
FK58-62L
FK68-75
FK68-75L
FK80-90
FK92-100
FK110-115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
Compatible Nut

589,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 242Outer Diameter: 43-50ø

458,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 220Outer Diameter: 52-55ø

589,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 240Outer Diameter: 58-62ø

702,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 293Outer Diameter: 58-62ø

676,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 260Outer Diameter: 68-75ø

757,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 319Outer Diameter: 68-75ø

757,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 280Outer Diameter: 80-90ø

676,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 280Outer Diameter: 92-100ø

949,305 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 335Outer Diameter: 105-115ø

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories