(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SW Cartridge (E-type for Blind Holes) (Part Number)

SW Cartridge (E-type for Blind Holes)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,145,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]It can be used for dual contact BBT/BT shanks. [Features]Balance cut and step cut can be supported simply by replacing the standard cartridge.

Part Number
SW125153E
SW148176E
SW175203E
SW2026E
SW2531E
SW2533E
SW3240E
SW3242E
SW4151E
SW4154E
SW5366E
SW5370E
SW6890E
SW6986E
SW88110E
SW98126E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tip Shape Minimum Processing Diameter φA Machining Diameter φD
(mm)
Compatible Tip Compatible Tip Clamp Screw Set Compatible Head Model

13,438,060 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more C (80° Diamond-Shape)125125~153CC12S5S-20IPSW 98-153CKB7

13,438,060 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more C (80° Diamond-Shape)148148~176CC12S5S-20IPSW148-203CKB6

13,438,060 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) C (80° Diamond-Shape)175175~203CC12S5S-20IPSW148-203CKB7

6,145,511 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)2020~26CC06S2.5S-7IPSW 20- 31CKB1

6,145,511 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)2525~31CC06S2.5S-7IPSW 20- 31CKB1

6,145,511 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more C (80° Diamond-Shape)2525~33CC06S5S-20IPSW 25- 40CKB2

6,145,511 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)3232~40CC06S2.5S-7IPSW 25- 40CKB2

6,145,511 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)3232–42CC09S4S-15IPSW 32- 51CKB3

7,181,386 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more C (80° Diamond-Shape)4141 to 51CC09S4S-15IPSW 32- 51CKB3

7,181,386 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)4141~54CC09S4S-15IPSW 41- 66CKB4

8,051,518 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)5353~66CC09S4S-15IPSW 41- 66CKB4

8,051,518 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)5353~70CC12S5S-20IPSW 53- 86CKB5

9,916,090 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)6868~90CC12S5S-20IPSW 68-110CKB6

9,916,090 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)6969~86CC12S5S-20IPSW 53- 86CKB5

10,123,263 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)8888~110CC12S5S-20IPSW 68-110CKB6

11,200,571 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more D (55° Diamond-Shape)9898~126CC12S5S-20IPSW 98-153CKB6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Lubrication Hole Y/N NA Type For Blind Hole E Type
Specifications Compatible with flat seating surface machining Description The cartridges is a set of two and comes with one tip clamp screw wrench.