(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Outside Micrometer

Outside Micrometer
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,373,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Popular items for inspection processes available at a low price. Delivers reliable cost performance.

Part Number
NA103-025SSALE
NA103-050S
NA103-075S
NA103-100S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection)
(mm)
Measuring Range
(mm)
Instrumental Error
(±)

1,373,055 VND

686,528 VND

1 Piece(s) Same day 16 to 250–250.002

1,453,467 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 26 to 5025–500.002

1,481,301 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 51 to 10050~750.003

1,623,568 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 51 to 10075~1000.003

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Micrometer Display Method Analog Waterproof Function NA
Output terminal for measuring data: with or without NA