(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ratchet Counter

Ratchet Counter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      455,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The counting drive shaft and driven machine are connected, and the numbers of revolutions and reciprocating movements of the machine are integrated and displayed.

Part Number
BD-RS5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

455,976 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Counter Reset Method Other Count Range 99999
Direction of Rotation Right reciprocation Mounting Bore Diameter(mm) 4.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part BD-RS5 in the Ratchet Counter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BD-RS5 trong chuỗi Ratchet Counter.