(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Point Chisel PA9193

Point Chisel PA9193
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      513,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Select in accordance with the air hammer socket (circular type / hexagonal).
· Chipping small areas of concrete.

 
Part Number
PA9193
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

513,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Other Related Parts Bit Type φ10 mm Type Round Insert
Format Point Chisel (1 Unit)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA9193 in the Point Chisel PA9193 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA9193 trong chuỗi Point Chisel PA9193.