(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hand-held type high-speed grinder, for deburring / correcting finishing work / rust removal.
[Features]
・ For DIY
・ Grinder and grinding wheel set
Number of load-free rotations(rpm) | 25000 | Main Body, Related Products | Body | Operating Air Pressure(MPa) | 0.59 |
---|---|---|---|---|---|
Collet / Belt / Pad size(mm) | φ3.18・6.0・6.35 | Air Consumption(L / min) | 170 | Body Dimension (Length x Depth x Height)(mm) | 155×42×33 |
Mass(g) | 350 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TL9023 in the Air Grinder Kit (No Load Speed 25,000 Rpm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL9023 trong chuỗi Air Grinder Kit (No Load Speed 25,000 Rpm).