(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
It can be used for cutting electrical conduits, channel steel, and copper pipes.
[Features]
A carbide blade is used for excellent economy.
Work Material | Iron | Outside Diameter(mm) | 180 | Blade Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 40 | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Operating Rotational Speed(rpm) | 4500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP180BT in the Button series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP180BT trong chuỗi Button.