(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TTV100-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
152,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip (3 mm or more).
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.
Part Number |
---|
TTV100-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
152,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.