(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SEC series micro unit.
There are 5 types depending on the minimum machining diameter.
Part Number |
---|
FBU2A0 |
FBU2A08 |
FBU2V0 |
FBU3V0 |
FBU4V0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Minimum Machining Diameter |
---|---|---|---|---|---|
10,053,157 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 34 | ||
96,859 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | ||
10,053,157 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 34 | ||
11,643,438 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 51.5 | ||
14,739,214 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 72.5 |
Loading...Tải…
Product Classification | Accessories | Hand(mm) | Right-hand |