(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SEC-Round Shank Holder, RS-SDXL Type

SEC-Round Shank Holder, RS-SDXL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,385,124VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: profiling; compatible insert shape: D (55° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 7° (C); clamp method: screw-on (S)

 
Part Number
RS19XSDXL11
RS20XSDXL11
RS20XSDXL11S
RS25XSDXL11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,385,124 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

6,385,124 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

6,385,124 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

7,445,442 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1