(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)
Part Number |
---|
RS19XPTXNL16 |
RS20XPTXNL16 |
RS25MPTXNL16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,565,882 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ||
9,565,882 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ||
12,216,482 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |