(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locater Receiver

Locater Receiver
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,586,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]The compatible main body of this locator receptacle is an anti-angle mill.
[Applications]This product can be used to attach inserts to the cutter.

 
Part Number
MLH-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,586,606 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming main body Multi Angle Mill

Please check the type/dimensions/specifications of the part MLH-1 in the Locater Receiver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MLH-1 trong chuỗi Locater Receiver.