(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Twin-Lens Safety Glasses TSG-814

Twin-Lens Safety Glasses TSG-814
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    199,670 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TSG-814GY
TSG-814TM SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lens color Trusco Code Amount Of Content

199,670 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Gray 365-8376 1 pc.

205,768 VND

113,172 VND

1 Piece(s) Same day Clear 365-8350 1 pc.

Basic Specifications

  • Shape
    Two-Lens Glasses
  • Application
    Dust-Proof
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    Available
  • UV Cut
    Available
  • Electrostatic resistance
    Available
  • Standard
    ANSI
  • Lens Replacement
    NA
  • Frame color
    Black
  • Lens Thickness(mm)
    2.6
  • Lens Material
    Polycarbonate
  • Frame Material
    Polycarbonate
  • Features
    Frame Angle Adjustable
  • Specifications
    ANSI Standard Compliant (Z87.1), with Upper/lower Visors, with Sides, Antistatic Lens
  • Mass(g)
    23
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Safety glasses that can be used by all ages.
[Features]
· Lightweight type.
· Provides an excellent fit.
· Protects eyes from surroundings.
· Adopts a lens of UV-cut (99.9%) specification.
[Applications]
· Ideal for dust prevention and pollen allergies.

Part Number
TSG-814GY
TSG-814TM SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lens color Trusco Code Amount Of Content

199,670 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Gray 365-8376 1 pc.

205,768 VND

113,172 VND

1 Piece(s) Same day Clear 365-8350 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1