(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swing Washer

Swing Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,072,908VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·S45C, HRC40, black oxide coating finish type.
·Improves the efficiency of attachment/removal work.
·No need to remove washers

 
Part Number
10M-SCW
12M-SCW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
G
(mm)
Mass
(g)
J
(mm)

1,072,908 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1132241686M685015

1,279,660 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13.5402720108M8109020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Finishing S45C Heat Coating HRC40 Old No. Black oxide finish