(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Support

Screw Support
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,812,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For height adjustment of workpieces. A set of 2 pcs. Materials: S45C HRC: 35 to 40

Part Number
S-70
S-150
S-250
S-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngI
(mm)
D Maximum
(mm)
E'
(mm)
Mass
(g)
Reset Plate Reset Clamp

1,812,770 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5070Ф40710Ф35PW35-5

2,790,860 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100150Ф502170Ф45PW45-7

4,164,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150250Ф604920Ф50PW50-8

6,674,105 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 200300Ф607480Ф50PW50-8

Loading...Tải…

  1. 1