(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Comes with a metal rack.
·1 set of this product per MC is useful for clamping workpieces.
·A basic type standard clamp jig tool set.
·It allows the range of machining to expand.
·Time savings.
[Applications]
For mounting workpieces.
Part Number |
---|
S1412-MK |
S1612-MK |
S1614-MK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Table Slot Distance (mm) | Screw Diameter (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,375,379 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 14 | 12 | 10500 | ||
18,452,099 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | 12 | 11000 | ||
18,944,882 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | 14 | 12500 |
Loading...Tải…
Step Clamp 1 Set Each | 25S-12 40S-12 60S-12 | Step Block 2 sets | A |