(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Shallow Type Square Vat

Stainless Steel Shallow Type Square Vat

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    430,028 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T-NC-0
T-NC-1
T-NC-2
T-NC-3
T-NC-4
T-NC-5
T-NC-6
T-NC-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (Shallow Tray) External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2,261,881 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 Sheets 640×420×75 625×410×74 392-0089 2200 1 pc.

1,986,671 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-sheet 579×421×73 566×407×72 392-0071 1970 1 pc.

1,547,396 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4-sheet 576×368×64 563×353×63 392-0062 1690 1 pc.

961,762 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 Sheet Yield 476×332×48 461×318×47 392-0054 1020 1 pc.

681,043 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8-Sheet yield 406×292×41 391×276×40 392-0046 650 1 pc.

547,667 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-sheet 350×265×41 339×253×40 392-0038 550 1 pc.

502,618 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12-sheet 321×250×40 307×239×39 392-0020 470 1 pc.

430,028 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15-sheet 295×230×40 282×218×39 392-0011 420 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Stainless steel (SUS304) shallow vat.
[Features]
· 8 sizes are available in 2 to 15 pieces.
· Country of manufacture: Japan
[Applications]
· Ideal for preservation and transportation of food.

Part Number
T-NC-0
T-NC-1
T-NC-2
T-NC-3
T-NC-4
T-NC-5
T-NC-6
T-NC-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (Shallow Tray) External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2,261,881 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 Sheets 640×420×75 625×410×74 392-0089 2200 1 pc.

1,986,671 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-sheet 579×421×73 566×407×72 392-0071 1970 1 pc.

1,547,396 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4-sheet 576×368×64 563×353×63 392-0062 1690 1 pc.

961,762 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 Sheet Yield 476×332×48 461×318×47 392-0054 1020 1 pc.

681,043 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8-Sheet yield 406×292×41 391×276×40 392-0046 650 1 pc.

547,667 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-sheet 350×265×41 339×253×40 392-0038 550 1 pc.

502,618 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12-sheet 321×250×40 307×239×39 392-0020 470 1 pc.

430,028 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15-sheet 295×230×40 282×218×39 392-0011 420 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Optimum for preservation and transportation of ingredients.

Materials

●Stainless Steel(SUS304)