(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BCR-209 |
BCR-409 |
BCR-609 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,595 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 356-5050 | 123 | 1 pc. | ||
110,868 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.4 | 356-5068 | 150 | 1 pc. | ||
136,506 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.6 | 356-5076 | 180 | 1 pc. |
With its elasticity and special thread weaving around the edges, this rubber band boasts increased strength.
[Features]
·A W hook is attached to the tip of two 8 mm rubber pieces, and the ring is fixed in the center.
·With W hook metal fittings on the tip.
[Applications]
·Ideal for temporarily fastening and fixing luggage.
Part Number |
---|
BCR-209 |
BCR-409 |
BCR-609 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,595 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 356-5050 | 123 | 1 pc. | ||
110,868 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.4 | 356-5068 | 150 | 1 pc. | ||
136,506 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.6 | 356-5076 | 180 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.