(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MF230 |
MFN280 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Opening (mm) |
Mouth Depth (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
Mouth Thickness (mm) |
Supplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631,149 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 60 | 34 | 235 | 430 | 8.4 | Ideal for tightening plated nuts and soft nuts such as copper, brass, plane, etc. | ||
699,054 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 42 | 285 | 640 | 9.5 | - |
Compared to the monkey wrench, it features a larger opening and can be used for a wide range of applications. It is thin, with each part pared down to reduce the weight.
Part Number |
---|
MF230 |
MFN280 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Opening (mm) |
Mouth Depth (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
Mouth Thickness (mm) |
Supplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631,149 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 60 | 34 | 235 | 430 | 8.4 | Ideal for tightening plated nuts and soft nuts such as copper, brass, plane, etc. | ||
699,054 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 42 | 285 | 640 | 9.5 | - |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.