- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Coin Screwdriver (With Rounded Tip)
(TRD-45)
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Shaft Length L (mm) |
Total Length (mm) |
Supplementary Explanation |
|
298,311 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
45 |
About 45 |
Stubby Type |
|
342,181 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
About 100 |
- |
Basic Specifications
-
- Standards for Tip Shape
- Minus (-)
-
- Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
- 18
-
- Single Item / Set Classification
- Single Item
-
- Shaft Type
- Circle
-
- Magnet
- None
-
- Shaft Through
- None
-
- Bolster
- None
-
- Grip Type
- Resin
-
- Tip Size, Slotted (-) Blade Thickness (mm) B2
- 1.5
-
- Material
- S55C
Product Description
For tightening/loosening battery fluid refill caps
[Features]
· Since it has a wide 18 mm tip with a rounded shape, work can be done on all kinds of screws with rounded slots without stripping.
· Screwdriver handle enables easy tightening and loosening with light force.
· TRD-45 is a stubby type (shaft length 45 mm)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Shaft Length L (mm) |
Total Length (mm) |
Supplementary Explanation |
|
298,311 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
45 |
About 45 |
Stubby Type |
|
342,181 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
About 100 |
- |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.