(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cermet Tipped Saw Tsubaki

Cermet Tipped Saw Tsubaki
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,600,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Due to the integration of the special grooving of the base metal and the cermet insert, the durability has increased by more than 30%. Absorbs vibration with a laser slit and special resin (in-house comparison). Demonstrates silent effect.

 
Part Number
TP110TU
TP135TU
TP165TU
TP180TU
TP305TU
TP355TU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Number of Cutting Teeth
(P)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Operating Rotational Speed
(rpm)
Number Contained
(Sheets)

1,600,700 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1101.42420400010

1,897,016 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1351.43020350010

1,948,510 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1651.640 22850010

2,040,938 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1801.740 20 4300 10

4,816,851 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 305 2.25625.4 16001

5,920,935 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3552.46425.416001

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material For Both Iron and Stainless Steel