(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Strut Brace for Pallet Rack

Optional Strut Brace for Pallet Rack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    420,548 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SD150
SD250
SD350
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall's size
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

420,548 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 150 459-3235 800g 1 pc.

486,655 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 250 459-3243 1kg 1 pc.

540,179 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 350 459-3251 1.1kg 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

TRUSCO NAKAYAMA optional strut connector for pallet rack, for heavy-duty pallet rack.
It is used to connect racks to rack struts.

Part Number
SD150
SD250
SD350
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall's size
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

420,548 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 150 459-3235 800g 1 pc.

486,655 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 250 459-3243 1kg 1 pc.

540,179 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 350 459-3251 1.1kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1