(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Double-Opening Door for M2 Types

Double-Opening Door for M2 Types

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    14,512,960 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DM2-63DX-NG
DM2-64DX-NG
DM2-65DX-NG
DM2-66DX-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

14,512,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 860 Width x Height (mm): For 860 x 1,800 461-3678 19.8 1 Set

18,043,677 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1160 Width x Height (mm): For 1,160 x 1,800 461-3686 24.5 1 Set

21,574,781 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1460 Width x Height (mm): For 1,460 x 1,800 461-3694 29.2 1 Set

25,215,415 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1760 Width x Height (mm): For 1,760 x 1,800 461-3708 34 1 Set

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Height(mm)
    1800
  • Product Type
    Optional medium capacity type
  • Other
    Option
  • Color
    Neogray
  • Features
    Assembly of the shelf of the main body is simple due to the boltless design which does not use a single bolt. Can be totally mounted to a finished product through the assembly of the 4 (side and back panels are inserted) door mounting bolts and nuts.
  • 内容量
    1 Set

Product Description

The shelf part of the main components is a boltless structure that does not use any bolts, thus it is easy to assemble.
[Features]
・ Assemble with bolts and nuts of 4 door mounting bolts (side plate back plate is inset type).
・ It can be attached to the finished product.
[Application]
・ Bright neo-gray, it can be used in a wide range of fields such as office, store, distribution center, and factory.

Part Number
DM2-63DX-NG
DM2-64DX-NG
DM2-65DX-NG
DM2-66DX-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

14,512,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 860 Width x Height (mm): For 860 x 1,800 461-3678 19.8 1 Set

18,043,677 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1160 Width x Height (mm): For 1,160 x 1,800 461-3686 24.5 1 Set

21,574,781 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1460 Width x Height (mm): For 1,460 x 1,800 461-3694 29.2 1 Set

25,215,415 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1760 Width x Height (mm): For 1,760 x 1,800 461-3708 34 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1