(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3-Level Slide Shelf for M2/M3/M5 Types (HTMM-9003)

3-Level Slide Shelf for M2/M3/M5 Types (HTMM-9003)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    32,737,670 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HTM2-9003
HTMM-9003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

32,737,670 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 770 For M2 Type 461-3902 50 1 Set

33,367,837 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 810 For M3/M5 Types 461-3929 51.2 1 Set

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    3
  • Product Type
    Optional medium capacity type
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    200
  • Other
    Option
  • Color
    Neogray
  • Height Dimension(mm)
    300
  • Features
    It has a safety lock function where pulling out one slide shelf locks all other slide shelves.
  • Specifications
    Assembly type
  • 内容量
    1 Set

Product Description

[Features]
· It has a safety lock function where pulling out one slide shelf locks all other slide shelves.

Part Number
HTM2-9003
HTMM-9003
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Mass
(kg/set)
内容量

32,737,670 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 770 For M2 Type 461-3902 50 1 Set

33,367,837 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 810 For M3/M5 Types 461-3929 51.2 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1